Designación de modelo de la unidad de conexión
La siguiente tabla muestra la designación de modelo de la unidad de conexión:
CB | Serie de la unidad CB = Placa de conexiones (motor sin electrónica) |
I | Versión de hardware I = Versión de hardware para MOVIGEAR® classic |
0 | Dimensiones de brida tamaño tapa 0 = Adecuado para:
1 = Adecuado para:
|
X | Configuración de conexión de bus de campo X = Sin conexión de bus de campo |
– | |
DSM | Variante de comunicación DSM = Unidad de accionamiento sin electrónica |
– | |
5 | Tensión de alimentación 5 = 500 V CA |
X | Variante CEM X = Sin supresión de interferencias |
3 | Tipo de conexión 3 = Trifásica |
– | |
C | Versión |
/ |
|
DI | Opción DI = Digital Interface (MOVILINK® DDI) CO = Interfaz digital (MOVILINK® DDI) mediante elemento coaxial |