Identificaciones
La siguiente tabla describe las identificaciones de la placa de características a modo de ejemplo.
| El marcado CE declara la conformidad con las siguientes directivas europeas:
|
| La eliminación de este producto se lleva a cabo conforme a la Directiva WEEE 2012/19/UE. |
| El marcado cUR declara el otorgamiento de la aprobación UL para este componente. |
| El marcado UKCA declara la conformidad con las siguientes directivas británicasLas homologaciones elegibles UKCA (Gran Bretaña) y NM (Marruecos) se excluyen mutuamente.
|
| El marcado EAC declara el cumplimiento de los requerimientos del reglamento técnico de la Unión Aduanera (Unión Económica Euroasiática) Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, República Kirguisa y Rusia. |
| UA.TR (Declaration of conformity to Technical Regulation of Ukraine) El cumplimiento de reglamentos técnicos de Ucrania es certificado para la serie de unidades por el símbolo UkrSEPRO en la placa de características. |