Marcas
A tabela a seguir descreve a título de exemplo as marcas na plaqueta de identificação.
| A marca CE declara a conformidade com as seguintes diretrizes europeias:
|
| O descarte de resíduos deste produto é realizado de acordo com a diretriz WEEE 2012/19/UE. |
| A marcação cUR explica a concessão da aprovação UL para este componente. |
| A marcação UKCA declara que está em conformidade com as seguintes diretrizes britânicasAs aprovações selecionáveis UKCA (Grã-Bretanha) e NM (Marrocos) são mutuamente exclusivas.
|
| A marcação EAC declara que está em conformidade com os requisitos das normas técnicas da União Aduaneira (União Econômica da Eurásia) da Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, República do Quirguizistão e Rússia. |
| UA.TR (Declaration of conformity to Technical Regulation of Ukraine) A conformidade com os regulamentos técnicos da Ucrânia é comprovada para a série de unidades documentada através da marca UA.TR na plaqueta de identificação. |