连接单元型号描述

下表列出了连接单元的型号描述:

CB

产品系列

CB = 连接电路板

(无电子设备的电机)

I

硬件规格

I = MOVIGEAR® classic的硬件规格

0

盖板法兰尺寸规格

0 = 适用于:

  • MOVIGEAR® MGF..1-..-C

1 = 适用于:

  • MOVIGEAR® MGF..2-..-C
  • MOVIGEAR® MGF..4-..-C
  • MOVIGEAR® MGF..4-..-C/XT

X

现场总线连接配置

X = 无现场总线连接

DSM

通讯类型

DSM = 驱动装置(无电子设备)

5

供电电压

5 = 500 V AC

X

EMC类型

X = 无基础去干扰装置

3

连接方式

3 = 3相

C

版本

/

 

DI

选件

DI = 数字接口 (MOVILINK® DDI)

CO = 数字接口 (MOVILINK® DDI),通过同轴元件