Typenbezeichnung Anschlusseinheit
Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung der Anschlusseinheit:
CB | Produktfamilie CB = Anschlussplatine (Motor ohne Elektronik) |
I | Hardware-Ausführung I = Hardwareausführung für MOVIGEAR® classic |
0 | Flanschmaße Baugröße Deckel 0 = Passend für:
1 = Passend für:
|
X | Feldbus-Anschlusskonfiguration X = Ohne Feldbusanschluss |
– | |
DSM | Kommunikationsvariante DSM = Antriebseinheit ohne Elektronik |
– | |
5 | Anschluss-Spannung 5 = AC 500 V |
X | EMV-Variante X = ohne Grundentstörung |
3 | Anschlussart 3 = 3-phasig |
– | |
C | Version |
/ |
|
DI | Option DI = Digital Interface (MOVILINK® DDI) CO = Digital Interface (MOVILINK® DDI) über koaxiales Element |