模块配置

参数组

说明

应用配置

更改配置

用于启用配置字段进行编辑,并应用本配置菜单中所进行的更改的按钮。

索引:-

模块配置

运行模式

选择模式:

模式0(标准)

模式1(通过传感器停止)

模式2(通过两个传感器停止,可在两个方向上重启)

模式3(通过两个传感器停止,仅可在对向上重启)

索引:8347.6,位4..6偏移量1

AS接口输出位映射

选择映射:映射0,映射1

索引:8347.6,位7..9偏移量1

转向改变

用于通过软件更改转向。

索引:8362.2,位0

应用故障模式

用于确定是否激活数据位DO1(运行就绪)High或Low。

运行故障 -> DO1 =1

技术故障 -> DO1=0

索引:8347.6,位12偏移量1

用以进一步访问驱动机构1参数的密码

访问参数进行服务

索引:8347.6,偏移量6

手动运行中的数字输入端路由

用于确定数字量输入端的物理电平是否要路由到数据位DO2和DO3。

索引:8347.6,偏移量1

传感器占用的配置

传感器M1

DI 01

DI 02

DI 03

DI 04

在下列模式/映射中:3/0、3/1,会为传感器分配一个旋转方向。

索引:8371.10,偏移量1

传感器逻辑

在下列模式/映射中:1/0、1/1、2/0、2/1、3/0、3/1,可选择传感器逻辑,常闭/常开节点。

索引:索引:8347.6,位14偏移量1

传感器M2

DI 01

DI 02

DI 03

DI 04

在下列模式/映射中:3/0、3/1,会为传感器分配一个旋转方向。

索引:8371.10,偏移量2

传感器逻辑

在下列模式/映射中:1/0、1/1、2/0、2/1、3/0、3/1,可选择传感器逻辑,常闭/常开节点。

索引:索引:8347.6,位15偏移量1

数字量输入端

DI 00

输出级使能,不能更改。

索引:-

DI 01

在出厂状态下为“Data-Flexibility输入端”,它用于以便能够在MOVIKIT中使用该输入端。

索引: 8334.11

DI 02

在出厂状态下为“Data-Flexibility输入端”,它用于以便能够在MOVIKIT中使用该输入端。

索引: 8334.12

DI 03

可任意配置。当在MOVIKIT中使用时,应将该输入端配置为“Data-Flexibility输入端”。

索引: 8334.13

DI 04

可任意配置。当在MOVIKIT中使用时,应将该输入端配置为“Data-Flexibility输入端”。

索引: 8334.14

数字量输出端

DO R

继电器输出端的配置途径。

索引: 8335.18

固定设定位移参数

速度

用于方便输入。

在此可用min-1为单位指定速度值,并通过按钮“应用于所有表位”写入所有速度固定设定值。

索引:8347.6,位16..31偏移量3

加速度

用于方便输入。在此可用min-1*s为单位指定加速度值,并通过按钮“应用于所有表位”写入所有加速度固定设定值。

索引:8347.6,位16..31偏移量4

减速度

用于方便输入。在此可用min-1*s为单位指定减速度值,并通过按钮“应用于所有表位”写入所有减速度固定设定值。

索引:8347.6,位16..31偏移量5

固定设定值(模式/映射:0/0、1/0、2/0、2/1、3/0、3/1)

速度值:0 ~ 3

固定设定值的输入范围。

索引:8347.6,位0..15偏移量10、11、12、13

加速度值:0 ~ 3

固定设定值的输入范围。

索引:8347.6,位16..31偏移量14、15、16、17

减速度值:0 ~ 3

固定设定值的输入范围。

索引:8347.6,位0..15偏移量14、15、16、17

固定设定值(模式/映射:0/1)

速度值: 0 & 1

固定设定值的输入范围。

索引:8347.6,位0..15偏移量10、11

加速度1的值:0 & 1

固定设定值的输入范围。

索引:8347.6,位16..31偏移量14、15

加速度2的值:0 & 1

固定设定值的输入范围。

索引:8347.6,位16..31偏移量18、19

减速度1的值:0 & 1

固定设定值的输入范围。

索引:347.6,位0..15偏移量14、15

减速度2的值:0 & 1

固定设定值的输入范围。

索引:8347.6,位0..15偏移量18、19

固定设定值(模式/映射:1/1)

速度值:0 & 1

固定设定值的输入范围。

索引:8347.6,位0..15偏移量10、11

加速度值:0 & 1

索引:8347.6,位16..31偏移量14、15

减速度值:0 & 1

固定设定值的输入范围。

索引:8347.6,位0..14偏移量14、15

产生的数据位配置

数据位配置(来自控制器DO0-3

DO00: 正向运动方向

DO01: 负向运动方向

DO02: 固定设定值20

DO03: 固定设定值20

索引:-

数据位配置(来自控制器DO0-3

DI00: 自动/现场操作模式

DI01: 运行就绪

DI02: DI 01* || 传感器1根据所选的模式/映射

DI03: DI 02* || 传感器21)

索引:-