FCB 05转速控制
提示

对于无编码器的轴,必须激活设定值停止功能并设置停止设定值和启动偏移。如果已启用操作模式“转速控制”且预定的设定转速大于停止设定值+启动偏移,制动器才会启动。
参数名称 | 说明 |
|---|---|
设定值停止功能 | |
启动 | 激活设定值停止功能 |
索引: 8570.1 | |
停止设定值 | 设定值停止功能的设定值 如果转速设定值低于停止设定值,驱动装置将停止。 |
索引: 8570.2 | |
启动偏移 | 设定值停止功能的启动偏移 只有当设定值超过使能设定值(停止设定值+启动偏移)时,驱动装置才会使能。 |
索引: 8570.3 | |
停止功能 | |
停机时的行为 | 驱动装置已通电(打开制动器/DynaStop®已禁用)驱动装置没通电(制动器已闭合/DynaStop®已激活) |
索引: 8563.1 | |