FCB 05 Regulación de velocidad
AVISO

En caso de ejes sin encoder debe estar activada la función de parada por consigna y deben estar ajustados la consigna de parada y el offset de arranque. En este caso, el freno solo se desbloquea si está activado el modo de funcionamiento "Regulación de velocidad" y la velocidad de consigna especificada es mayor de la consigna de parada + offset de arranque.
Directorio de parámetros | Descripción |
|---|---|
Función de parada por consigna | |
Activación | Activación de la función de parada por consigna |
Índice: 8570.1 | |
Consigna de parada | Consigna de la función de parada por consigna Si la consigna de velocidad no alcanza la consigna de parada, el accionamiento se detiene. |
Índice: 8570.2 | |
Offset de arranque | Offset de arranque de la función de parada por consigna El accionamiento solo se habilita cuando la consigna supera la consigna de habilitación (consigna de parada + offset de arranque). |
Índice: 8570.3 | |
Función de parada | |
Comportamiento en parada | Accionamiento sin corriente (freno desbloqueado/DynaStop® desactivado) Accionamiento sin corriente (freno aplicado/DynaStop® activado) |
Índice: 8563.1 | |