Configuración de módulo

Grupo de parámetros

Descripción

Aceptación de la configuración

Modificación de la configuración

Botones para habilitar los campos de configuración para editar y para aceptar las modificaciones realizadas en este menú de configuración.

Índice: -

Configuración de módulo

Modo operativo

Selección del modo:

Modo 0 (estándar)

Modo 1 (parada con un sensor)

Modo 2 (parada con dos sensores; reinicio posible en ambos sentidos)

Modo 3 (parada con dos sensores; reinicio solo posible en sentido opuesto)

Índice: 8347.6, bit 4..6 offset1

Mapeo bit de salida AS-Interface

Selección del mapeo: mapeo 0, mapeo 1

Índice: 8347.6, bit 7..9 offset 1

Inversión del sentido de giro

Permite la inversión del sentido de giro mediante software.

Índice: 8362.2, bit 0

Modo de fallo de aplicación

Determina si el bit de datos DO1 (listo para el funcionamiento) High o Low está activo.

Error de funcionamiento -> DO1 =1

Error técnico -> DO1=0

Índice: 8347.6, bit 12 offset 1

Contraseña para acceso avanzado a parámetros CA1

Acceso a los parámetros de mantenimiento

Índice: 8347.6, offset 6

Enrutado de entrada binaria en funcionamiento manual

Determina si el nivel físico de las entradas binarias se enruta a los bits de datos DO2 y DO3.

Índice: 8347.6, offset 1

Configuración de la asignación de sensores

Sensor M1

DI 01

DI 02

DI 03

DI 04

En modo/mapeo: 3/0, 3/1 el sensor se asigna a un sentido de giro.

Índice: 8371.10, offset 1

Lógica de sensor

En modo/mapeo: 1/0, 1/1, 2/0, 2/1, 3/0, 3/1 se puede seleccionar la lógica de sensor, contacto normalmente cerrado/contacto normalmente abierto.

Índice: Índice: 8347.6, bit 14 offset 1

Sensor M2

DI 01

DI 02

DI 03

DI 04

En modo/mapeo: 3/0, 3/1 el sensor se asigna a un sentido de giro.

Índice: 8371.10, offset 2

Lógica de sensor

En modo/mapeo: 1/0, 1/1, 2/0, 2/1, 3/0, 3/1 se puede seleccionar la lógica de sensor, contacto normalmente cerrado/contacto normalmente abierto.

Índice: Índice: 8347.6, bit 15 offset 1

Entradas binarias

DI 00

No se puede modificar la habilitación de etapa de salida.

Índice: -

DI 01

En el momento del suministro, "Entrada Data Flexibility"; esto es necesario para que la entrada pueda utilizarse en el MOVIKIT.

Índice: 8334.11

DI 02

En el momento del suministro, "Entrada Data Flexibility"; esto es necesario para que la entrada pueda utilizarse en el MOVIKIT.

Índice: 8334.12

DI 03

De libre configuración. Cuando se utiliza en el MOVIKIT, la entrada debe configurarse como "entrada Data Flexibility".

Índice: 8334.13

DI 04

De libre configuración. Cuando se utiliza en el MOVIKIT, la entrada debe configurarse como "entrada Data Flexibility".

Índice: 8334.14

Salidas binarias

DO R

Opción de configuración para la salida de relé.

Índice: 8335.18

Parámetro de desplazamiento de consigna fija

Velocidad

Simplificación de la entrada.

El valor de velocidad puede especificarse en rpm y escribirse en todas las consignas fijas de velocidad mediante el botón "Aceptar para todas las posiciones de la tabla".

Índice: 8347.6, bit 16..31 offset 3

Aceleración

Simplificación de la entrada. El valor de aceleración puede especificarse en rpm*s y escribirse en todas las consignas fijas de aceleración mediante el botón "Aceptar para todas las posiciones de la tabla".

Índice: 8347.6, bit 16..31 offset 4

Deceleración

Simplificación de la entrada. El valor de deceleración puede especificarse en rpm*s y escribirse en todas las consignas fijas de deceleración mediante el botón "Aceptar para todas las posiciones de la tabla".

Índice: 8347.6, bit 16..31 offset 5

Consignas fijas (modo/mapeo: 0/0, 1/0, 2/0, 2/1, 3/0, 3/1)

Valores de velocidad: 0 - 3

Rango de entrada de la consigna fija.

Índice: 8347.6, bit 0..15 offset 10, 11, 12, 13

Valores de aceleración: 0 - 3

Rango de entrada de la consigna fija.

Índice: 8347.6, bit 16..31 offset 14, 15, 16, 17

Valores de deceleración: 0 - 3

Rango de entrada de la consigna fija.

Índice: 8347.6, bit 0..15 offset 14, 15, 16, 17

Consignas fijas (modo/mapeo: 0/1)

Valores de velocidad: 0 y 1

Rango de entrada de la consigna fija.

Índice: 8347.6, bit 0..15 offset 10, 11

Valores de aceleración 1: 0 y 1

Rango de entrada de la consigna fija.

Índice: 8347.6, bit 16..31 offset 14, 15

Valores de aceleración 2: 0 y 1

Rango de entrada de la consigna fija.

Índice: 8347.6, bit 16..31 offset 18, 19

Valores de deceleración 1: 0 y 1

Rango de entrada de la consigna fija.

Índice: 347.6, bit 0..15 offset 14, 15

Valores de deceleración 2: 0 y 1

Rango de entrada de la consigna fija.

Índice: 8347.6, bit 0..15 offset 18, 19

Consignas fijas (modo/mapeo: 1/1)

Valores de velocidad: 0 y 1

Rango de entrada de la consigna fija.

Índice: 8347.6, bit 0..15 offset 10, 11

Valores de aceleración: 0 y 1

Índice: 8347.6, bit 16..31 offset 14, 15

Valores de deceleración: 0 y 1

Rango de entrada de la consigna fija.

Índice: 8347.6, bit 0..14 offset 14, 15

Asignación resultante de bits de datos

Asignación de los bits de datos (del control DO0-3

DO00: Sentido de movimiento positivo

DO01: Sentido de movimiento negativo

DO02: Consigna fija 20

DO03: Consigna fija 20

Índice: -

Asignación de los bits de datos (del control DO0-3

DI00: automático/funcionamiento local

DI01: Preparado

DI02: DI 01* || Sensor 1En función del modo/mapeo seleccionado

DI03: DI 02* || Sensor 21)

Índice: -