Modulkonfiguration

Parametergruppe

Beschreibung

Übernahme der Konfiguration

Konfiguration ändern

Schaltfläche zum Freischalten der Konfigurationsfelder für die Bearbeitung und zum Übernehmen der vorgenommenen Änderungen in diesem Konfigurationsmenü.

Index: -

Modulkonfiguration

Betriebsmodus

Auswahl des Modus:

Modus 0 (Standard)

Modus 1 (Stopp mit einem Sensor)

Modus 2 (Stopp mit zwei Sensoren Neustart in beide Richtungen möglich)

Modus 3 (Stopp mit zwei Sensoren Neustart nur in entgegengesetzter Richtungen möglich)

Index: 8347.6, Bit 4..6 Offset1

AS-Interface Ausgangsbit-Mapping

Auswahl des Mapping: Mapping 0, Mapping 1

Index: 8347.6, Bit 7..9 Offset 1

Drehrichtungsumkehr

Ermöglicht die Drehrichtungsumkehr per Software.

Index: 8362.2, Bit 0

Applikationsfehlermodus

Legt fest, ob das Datenbit DO1 (Betriebsbereit) High oder Low aktiv ist.

Betriebsfehler -> DO1 =1

Technischer Fehler -> DO1=0

Index: 8347.6, Bit 12 Offset 1

Passwort für erweiterten Parameterzugriff AS1

Parameterzugriff für Service

Index: 8347.6, Offset 6

Digitaleingangsrouting im Handbetrieb

Legt fest ob der Physikalische Pegel der Digitaleingänge auf die Datenbits DO2 & DO3 geroutet wird.

Index: 8347.6, Offset 1

Konfiguration der Sensorbelegung

Sensor M1

DI 01

DI 02

DI 03

DI 04

In Mode/Mapping: 3/0, 3/1 wird der Sensor einer Drehrichtung zugordnet.

Index: 8371.10, Offset 1

Sensorlogik

In Mode/Mapping: 1/0, 1/1, 2/0, 2/1, 3/0, 3/1 kann die Sensorlogik ausgewählt werden, Öffner/Schließer.

Index: Index: 8347.6, Bit 14 Offset 1

Sensor M2

DI 01

DI 02

DI 03

DI 04

In Mode/Mapping: 3/0, 3/1Wird der Sensor einer Drehrichtung zugordnet.

Index: 8371.10, Offset 2

Sensorlogik

In Mode/Mapping: 1/0, 1/1, 2/0, 2/1, 3/0, 3/1 kann die Sensorlogik ausgewählt werden, Öffner/Schließer.

Index: Index: 8347.6, Bit 15 Offset 1

Digitaleingänge

DI 00

Endstufenfreigabe, kann nicht verändert werden.

Index: -

DI 01

Bei Auslieferung "Data-Flexibility-Eingang", dies ist notwendig damit der Eingang im MOVIKIT verwendet werden kann.

Index: 8334.11

DI 02

Bei Auslieferung "Data-Flexibility-Eingang", dies ist notwendig damit der Eingang im MOVIKIT verwendet werden kann.

Index: 8334.12

DI 03

Frei konfigurierbar. Bei Verwendung im MOVIKIT ist der Eingang als "Data-Flexibility-Eingang" zu konfigurieren.

Index: 8334.13

DI 04

Frei konfigurierbar. Bei Verwendung im MOVIKIT ist der Eingang als "Data-Flexibility-Eingang" zu konfigurieren.

Index: 8334.14

Digitalausgänge

DO R

Konfigurationsmöglichkeit für den Relais-Ausgang.

Index: 8335.18

Festsoll-Verfahrparameter

Geschwindigkeit

Eingabeerleichterung.

Es kann der Geschwindigkeitswert in U/min vorgegeben werden und über den Button "Für alle Tabellenpositionen übernehmen" in allen Geschwindigkeits-Festsollwerten geschrieben werden.

Index: 8347.6, Bit 16..31 Offset 3

Beschleunigung

Eingabeerleichterung.Es kann der Beschleunigungswert in U/min*s vorgegeben werden und über den Button "Für alle Tabellenpositionen übernehmen" in allen Beschleunigungs-Festsollwerten geschrieben werden.

Index: 8347.6, Bit 16..31 Offset 4

Verzögerung

Eingabeerleichterung.Es kann der Verzögerungswert in U/min*s vorgegeben werden und über den Button "Für alle Tabellenpositionen übernehmen" in allen Verzögerungs-Festsollwerten geschrieben werden.

Index: 8347.6, Bit 16..31 Offset 5

Festsollwerte (Mode/Mapping: 0/0, 1/0, 2/0, 2/1, 3/0, 3/1)

Geschwindigkeit Werte: 0 - 3

Eingabebereich der Festsollwerte.

Index: 8347.6, Bit 0..15 Offset 10, 11, 12, 13

Beschleunigung Werte: 0 - 3

Eingabebereich der Festsollwerte.

Index: 8347.6, Bit 16..31 Offset 14, 15, 16, 17

VerzögerungWerte: 0 - 3

Eingabebereich der Festsollwerte.

Index: 8347.6, Bit 0..15 Offset 14, 15, 16, 17

Festsollwerte (Mode/Mapping: 0/1)

Geschwindigkeit Werte: 0 & 1

Eingabebereich der Festsollwerte.

Index: 8347.6, Bit 0..15 Offset 10, 11

Beschleunigung 1 Werte: 0 & 1

Eingabebereich der Festsollwerte.

Index: 8347.6, Bit 16..31 Offset 14, 15

Beschleunigung 2 Werte: 0 & 1

Eingabebereich der Festsollwerte.

Index: 8347.6, Bit 16..31 Offset 18, 19

Verzögerung 1Werte: 0 & 1

Eingabebereich der Festsollwerte.

Index: 347.6, Bit 0..15 Offset 14, 15

Verzögerung 2Werte: 0 & 1

Eingabebereich der Festsollwerte.

Index: 8347.6, Bit 0..15 Offset 18, 19

Festsollwerte (Mode/Mapping: 1/1)

Geschwindigkeit Werte: 0 & 1

Eingabebereich der Festsollwerte.

Index: 8347.6, Bit 0..15 Offset 10, 11

Beschleunigung Werte: 0 & 1

Index: 8347.6, Bit 16..31 Offset 14, 15

VerzögerungWerte: 0 & 1

Eingabebereich der Festsollwerte.

Index: 8347.6, Bit 0..14 Offset 14, 15

Resultierende Belegung der Datenbits

Belegung Datenbits (von Steuerung DO0-3

DO00: Bewegungsrichtung positiv

DO01: Bewegungsrichtung negativ

DO02: Festsollwert 20

DO03: Festsollwert 20

Index: -

Belegung Datenbits (von Steuerung DO0-3

DI00: Automatik/Vor-Ort-Betrieb

DI01: Betriebsbereit

DI02: DI 01* || Sensor 1In Abhängigkeit vom gewählten Mode/Mapping

DI03: DI 02* || Sensor 21)

Index: -