Configuração do módulo

Grupo de parâmetros

Descrição

Aceitação da configuração

Alterar configuração

Tecla para liberar os campos de configuração para edição e para aplicar as alterações realizadas neste menu de configuração.

Índice: -

Configuração do módulo

Modo de operação

Seleção do modo:

Modo 0 (padrão)

Modo 1 (parada com um sensor)

Modo 2 (parada com dois sensores - reinicialização possível em ambos os sentidos)

Modo 3 (parada com dois sensores - reinicialização possível apenas em direções opostas)

Índice: 8347.6, Bit 4..6 Offset1

Mapeamento de bits de saída da AS-Interface

Seleção do mapeamento: Mapeamento 0, mapeamento 1

Índice: 8347.6, Bit 7..9 Offset 1

Inversão do sentido de rotação

Permite a inversão do sentido de rotação pelo software.

Índice: 8362.2, bit 0

Modo de irregularidade de aplicação

Determina se o bit de dados DO1 (pronto para operação) está ativo em nível alto ou baixo.

Irregularidade de operação -> DO1 = 1

Irregularidade técnica -> DO1=0

Índice: 8347.6, Bit 12 Offset 1

Senha para acesso ampliado ao parâmetro AS1

Acesso ao parâmetro para SEW Service

Índice: 8347.6, Offset 6

Roteamento de entrada digital no modo manual

Determina se o nível físico das entradas digitais é roteado para os bits de dados DO2 e DO3.

Índice: 8347.6, Offset 1

Configuração da atribuição do sensor

Sensor M1

DI 01

DI 02

DI 03

DI 04

No modo de operação/mapeamento: 3/0, 3/1 o sensor é atribuído a um sentido de rotação.

Índice: 8371.10, Offset 1

Lógica do sensor

No modo de operação/mapeamento: 1/0, 1/1, 2/0, 2/1, 3/0, 3/1 a lógica do sensor pode ser selecionada, normalmente contato normalmente fechado/aberto.

Índice: Índice: 8347.6, Bit 14 Offset 1

Sensor M2

DI 01

DI 02

DI 03

DI 04

No modo de operação/mapeamento: 3/0, 3/1 o sensor é atribuído a um sentido de rotação.

Índice: 8371.10, Offset 2

Lógica do sensor

No modo de operação/mapeamento: 1/0, 1/1, 2/0, 2/1, 3/0, 3/1 a lógica do sensor pode ser selecionada, normalmente contato normalmente fechado/aberto.

Índice: Índice: 8347.6, Bit 15 Offset 1

Entradas digitais

DI 00

Liberação do estágio de saída, não pode ser alterada.

Índice: -

DI 01

Durante o fornecimento, é necessária a "entrada Data Flexibility" para que a entrada possa ser utilizada no MOVIKIT.

Índice: 8334.11

DI 02

Durante o fornecimento, é necessária a "entrada Data Flexibility" para que a entrada possa ser utilizada no MOVIKIT.

Índice: 8334.12

DI 03

Livremente configurável. Quando utilizada no MOVIKIT, a entrada deve ser configurada como "entrada Data Flexibility".

Índice: 8334.13

DI 04

Livremente configurável. Quando utilizada no MOVIKIT, a entrada deve ser configurada como "entrada Data Flexibility".

Índice: 8334.14

Saídas digitais

DO R

Opção de configuração para a saída de relé.

Índice: 8335.18

Parâmetros de deslocamento de frequência fixa

Velocidade

Facilidade de entrada.

O valor da velocidade pode ser especificado em min-1 e gravado em todas as frequências fixas de velocidade através do botão "Aplicar para todas as tabelas de posicionamento".

Índice: 8347.6, Bit 16..31 Offset 3

Aceleração

Facilidade de entrada. O valor da aceleração pode ser especificado em min-1*s e gravado em todas as frequências fixas de aceleração através do botão "Aplicar para todas as tabelas de posicionamento".

Índice: 8347.6, Bit 16..31 Offset 4

Desaceleração

Facilidade de entrada. O valor da desaceleração pode ser especificado em min-1*s e gravado em todas as frequências fixas de desaceleração através do botão "Aplicar para todas as tabelas de posicionamento".

Índice: 8347.6, Bit 16..31 Offset 5

Frequências fixas (modo de operação/mapeamento: 0/0, 1/0, 2/0, 2/1, 3/0, 3/1)

Valores de velocidade: 0 - 3

Área de entrada das frequências fixas.

Índice: 8347.6, Bit 0..15 Offset 10, 11, 12, 13

Valores de aceleração: 0 - 3

Área de entrada das frequências fixas.

Índice: 8347.6, Bit 16..31 Offset 14, 15, 16, 17

Valores de desaceleração: 0 - 3

Área de entrada das frequências fixas.

Índice: 8347.6, Bit 0..15 Offset 14, 15, 16, 17

Frequências fixas (modo de operação/mapeamento: 0/1)

Valores de velocidade: 0 & 1

Área de entrada das frequências fixas.

Índice: 8347.6, Bit 0..15 Offset 10, 11

Aceleração 1 Valores: 0 & 1

Área de entrada das frequências fixas.

Índice: 8347.6, Bit 16..31 Offset 14, 15

Aceleração 2 Valores: 0 & 1

Área de entrada das frequências fixas.

Índice: 8347.6, Bit 16..31 Offset 18, 19

Desaceleração 1 Valores: 0 & 1

Área de entrada das frequências fixas.

Índice: 347.6, Bit 0..15 Offset 14, 15

Desaceleração 2 Valores: 0 & 1

Área de entrada das frequências fixas.

Índice: 8347.6, Bit 0..15 Offset 18, 19

Frequências fixas (modo de operação/mapeamento: 1/1)

Valores de velocidade: 0 & 1

Área de entrada das frequências fixas.

Índice: 8347.6, Bit 0..15 Offset 10, 11

Valores de aceleração: 0 & 1

Índice: 8347.6, Bit 16..31 Offset 14, 15

Valores de desaceleração: 0 & 1

Área de entrada das frequências fixas.

Índice: 8347.6, Bit 0..14 Offset 14, 15

Atribuição resultante dos bits de dados

Atribuição de bits de dados (do controle DO0-3

DO00: Direção do movimento positiva

DO01: Direção do movimento negativa

DO02: Frequência fixa 20

DO03: Frequência fixa 20

Índice: -

Atribuição de bits de dados (do controle DO0-3

DI00: Modo automático/Operação no local

DI01: Pronto para operação

DI02: DI 01* || Sensor 1Dependendo do modo de operação/mapeamento selecionado

DI03: DI 02* || Sensor 21)

Índice: -