IP地址参数的设置

可以通过以下方式设置应用变频器MOVIDRIVE® technology的IP地址参数:

在出厂状态下,PROFINET接口的IP地址设置如下:

  • IP地址: 0.0.0.0
  • 子网掩码: 0.0.0.0
  • 默认网关: 0.0.0.0

在该IP地址设置下,无法通过以太网和MOVISUITE®直接进行调试。

只有在首次调试时或将变频器复位到出厂状态后(参数组 [基本设置] > [复位设备参数])以下列方式设置IP地址方为有效:

  • 通过USM21A接口适配器,将工程PC与变频器的工程接口相连
  • 通过可编程控制器(PROFINET控制器)的工程设计工具,如TIA Portal
  • MOVISUITE®中,从V2.31版开始通过工具MOVI-C地址编辑器。可在 [Windows开始菜单] > [SEW] 中找到该工具。

只要IP地址设置有效,变频器也可以通过以太网与MOVISUITE®进行访问。