Réglage des paramètres d'adresse IP

Les paramètres d'adresse IP du variateur d'application MOVIDRIVE® technology peuvent être réglés de la manière suivante.

À l'état de livraison, les réglages d'adresse IP de l'interface PROFINET sont les suivants.

  • Adresse IP : 0.0.0.0
  • Masque de sous-réseau : 0.0.0.0
  • Passerelle par défaut : 0.0.0.0

Avec ces réglages d'adresse IP, une mise en service directe via Ethernet et MOVISUITE® n'est pas possible.

Lors de la première mise en service ou après une remise à l'état de livraison du variateur de vitesse (groupe de paramètres [Réglages de base] > [Revenir aux valeurs de paramètre initiales]), des réglages d'adresse IP valides peuvent uniquement être attribués la manière suivante.

  • Par le raccordement du PC d'ingénierie à l'interface d'ingénierie du variateur de vitesse via un convertisseur de signaux USM21A
  • Par un outil d'ingénierie de l'API (contrôleur PROFINET), par exemple TIA Portal
  • Dans MOVISUITE®, à partir de la version 2.31, via l'outil Address Editor L'outil se trouve sous [Fenêtre de démarrage Windows] > [SEW].

Dès que les réglages d'adresse IP sont valides, il est également possible d'accéder au variateur de vitesse via Ethernet avec MOVISUITE®.