Einstellen der IP‑Adressparameter

Die IP‑Adressparameter des Applikationsumrichters MOVIDRIVE® technology können auf folgende Weise eingestellt werden:

Die PROFINET-Schnittstelle hat im Auslieferungszustand die folgenden IP‑Adresseinstellungen:

  • IP‑Adresse: 0.0.0.0
  • Subnetzmaske: 0.0.0.0
  • Standard-Gateway: 0.0.0.0

Mit diesen IP‑Adresseinstellungen ist eine direkte Inbetriebnahme über Ethernet und MOVISUITE® nicht möglich.

Gültige IP-Adresseinstellungen können bei der ersten Inbetriebnahme oder nach einem Zurücksetzen des Umrichters in Auslieferungszustand (Parametergruppe [Grundeinstellungen] > [Geräteparameter zurücksetzen]) nur auf folgende Weise vergeben werden:

  • über den Anschluss des Engineering-PCs an die Engineering-Schnitstelle des Umrichters über einen Schnittstellenumsetzer USM21A
  • über das Engineering-Tool der SPS (PROFINET-Controller), z. B. TIA Portal
  • in MOVISUITE® ab Version V2.31 über das Tool MOVI-C Address Editor. Das Tool finden Sie unter [Windows Startmenü] > [SEW].

Sobald die IP‑Adresseinstellungen gültig sind, kann auch über Ethernet mit MOVISUITE® auf den Umrichter zugegriffen werden.