Ajuste de los parámetros de dirección IP

Los parámetros de dirección IP del variador MOVIDRIVE® technology pueden ajustarse de la siguiente manera:

La interfaz PROFINET tiene en el estado de entrega los siguientes ajustes de dirección IP:

  • Dirección IP: 0.0.0.0
  • Máscara de subred: 0.0.0.0
  • Pasarela estándar: 0.0.0.0

Con estos ajustes de dirección IP no es posible una puesta en marcha directa mediante Ethernet y MOVISUITE®.

Los ajustes de dirección IP válidos solo se pueden asignar como sigue bien durante la primera puesta en marcha o bien tras un restablecimiento del estado de entrega del variador (grupo de parámetros [Ajustes básicos] > [Rest. parámetros de unidad]):

  • Mediante la conexión del PC de ingeniería a la interfaz de ingeniería del variador, a través de un adaptador de interfaz USM21A
  • Mediante la herramienta de ingeniería del PLC (controlador PROFINET), p. ej., TIA Portal
  • En MOVISUITE® a partir de la versión V2.31 mediante la herramienta MOVI-C Address Editor. Encontrará la herramienta en [Menú de inicio de Windows] > [SEW].

Tan pronto como los ajustes de dirección IP sean válidos, también podrá accederse al variador mediante Ethernet con MOVISUITE®.