Rotierendes Messer
Das Softwaremodul MOVIKIT® RotaryKnife erzeugt zur Laufzeit anhand der Parameter "Nennproduktlänge", "Durchmesser", "Anzahl Werkzeuge", "Synchronwinkel" und "Synchronkorrektur" (PE 10-14) automatisch ein Kurvenprofil. Nach dem Einkuppeln folgt die Achse der Master-Achse über eine elektronische Kurvenscheibe. Der Kurvenprofilgenerator ist nur in den Betriebsarten 1400 und 1401 aktiv.
In der Bewegung kann eine Neuberechnung der Kurve durch eine Änderung der Parameter "Nennproduktlänge" und "Synchronwinkel" gestartet werden. Die Parameter "Anzahl Werkzeuge" und "Messerdurchmesser" dürfen nur im Stillstand und ohne Freigabe geändert werden. Da sich hierbei die Modulo-Grenzen ändern, ist im Anschluss daran immer eine erneute Referenzierung notwendig. Die Umschaltung zur neuen Kurve erfolgt direkt wenn das Kurvenende der vorherigen Kurve erreicht wurde. Im Kurvenübergang können sich je nach Kurvenverlauf hohe Beschleunigungen ergeben.