Zustandsmaschine (StateMachine)
Die "Automatik"-Betriebsarten (1400 und 1401) folgen in ihrem Verhalten einer internen Zustandsmaschine. Nach dem Hochlauf befindet sich die Betriebsart im initialen Zustand "Stopped". Mit Anwahl der Betriebsart erfolgt ein Übergang in den Zustand "Starting". Mit Abschluss des Startvorgangs (SC) wird in den "Executing" Zustand gewechselt.