Kurvenprofile
Die Funktion "Rotierendes Messer" generiert die Kurvenprofile so, dass sich mit einem Durchlaufen des Kurvenprofils eine Produktlänge ergibt. Das Einstellen der Produktlänge erfolgt während der Bewegung [2]. Der Schnitt erfolgt während der synchronen Bewegung [1]. Mit Position 0 ° des rotierenden Messers steht das Werkzeug orthogonal zum Produkt.

[1] | Synchrone Bewegung |
[2] | Bewegung zum Einstellen der Produktlänge |
Folgende Basisverläufe der Kurvenprofile können sich ergeben. Der theoretische Fall bei dem der Messerumfang exakt gleich der Produktlänge ist, wird nicht betrachtet.
Messerumfang < Nennproduktlänge
Wenn der Messerumfang kleiner als die Produktlänge ist, muss das Messer zwischen den Schnittbereichen seine Geschwindigkeit reduzieren. Es ergibt sich folgender Verlauf (Rot - Dünnes Material; Blau - Dickeres Material und Geschwindigkeitskompensation im Schnittbereich):

[1] | Kurvenabschnitt mit verringerter Geschwindigkeit (Untersynchronität) |
[2] | Kurvenabschnitt im Schnittbereich |
Messerumfang > Nennproduktlänge
Wenn der Messerumfang größer als die Produktlänge ist, muss das Messer zwischen den Schnittbereichen seine Geschwindigkeit erhöhen. Es ergibt sich folgender Verlauf (Rot - Dünnes Material; Blau - Dickeres Material und Geschwindigkeitskompensation im Schnittbereich):

[1] | Kurvenabschnitt mit erhöhter Geschwindigkeit (Übersynchronität) |
[2] | Kurvenabschnitt im Schnittbereich |