Applikationsspezifische Parameter
Folgende applikationsspezifischen Parameter stehen zum Konfigurieren der Funktion "Rotierendes Messer" zur Verfügung.
Anzahl Werkzeuge
Anzahl der Werkzeuge an der Achse (Minimale Anzahl = 1; Maximale Anzahl = 10)
Die Werkzeuge sind gleichmäßig verteilt. Die Zyklusbegrenzung hängt von der Anzahl der Werkzeuge an der Achse ab und berechnet sich über (360 ° / Anzahl Werkzeuge)
|
[1] | Beispielanordnung der Werkzeuge bei Anzahl = 1 |
[2] | Beispielanordnung der Werkzeuge bei Anzahl = 2 |
[3] | Beispielanordnung der Werkzeuge bei Anzahl = 3 |
Nennproduktlänge
Sollwert für die Länge der erzeugten Produkte in mm.
Bei linearem Master entspricht der X-Wert des erzeugten Kurvenprofils der Nennproduktlänge.
Durchmesser
Durchmesser des rotierenden Messers (siehe mechanische Daten) in mm.
|
[1] | Durchmesser des rotierenden Messers |
Synchronwinkel
Winkel, in dem sich das rotierende Messer am Schnittpunkt mit der gleichen Geschwindigkeit wie das Produkt bewegt in Grad.
|
αS | Synchronwinkel |
Synchronkorrektur
Sollabweichung von der Synchronität im Synchronwinkel in Richtung Untersynchronität bei negativem Wert oder in Richtung Übersynchronität bei positivem Wert. Durch diesen Parameter kann beispielsweise eine erwünschte Stauchung des Produkts erzielt werden.