Konfiguration (Config)
Schnittstelle im IEC-Editor


Variablenname | Beschreibung |
---|---|
eErrorReaction | Datentyp - E_ErrorReaction |
Auswählen ob eine Fehlerreaktion erfolgt, wenn xNegativeLimitSwitchHit und/oder xPositiveLimitSwitchHit auf "TRUE" gesetzt sind.
| |
lrLimitSwitch- | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Entprellzeit für die Endschalter in [s] Standardwert: 0,2 | |
axActivateLSNegative | Datentyp - Array of BOOL |
| |
axActivateLSPositive | Datentyp - Array of BOOL |
|