Configuration de la liaison réseau

Pour faciliter l'installation de la solution de visualisation MOVIKIT® Visualization, SEW-EURODRIVE recommande de configurer un accès au bureau à distance pour le PC d'ingénierie sur la partie Windows du MOVI-C® CONTROLLER. Grâce à cet accès au bureau à distance, les périphériques d'entrée et de sortie externes raccordés au MOVI-C® CONTROLLER (moniteur, souris et clavier) peuvent être retirés et le reste de l'installation peut s'effectuer sur le PC d'ingénierie raccordé.