Utilisation de l'accès au bureau à distance
Procéder comme suit pour accéder à la partie Windows du MOVI-C® CONTROLLER via l'accès du bureau à distance depuis le PC d'ingénierie.
- Lancer le client bureau à distance sur le PC d'ingénierie (rechercher "remote" dans le menu de démarrage Windows). En standard, le logiciel est disponible dans Windows.
- Dans la fenêtre de démarrage du client bureau à distance, cliquer sur "Hide options" (en bas à gauche) pour rendre visibles tous les paramètres à distance.
- Dans le champ "Computer" de l'onglet "General", saisir l'adresse IP du MOVI-C® CONTROLLER (partie Windows) (ici : 192.168.10.5).
- Dans le champ "User name", saisir l'utilisateur créé lors de l'installation Windows sur le MOVI-C® CONTROLLER (ici : sew).
- Cliquer sur le bouton [Connect].
- L'utilisateur est invité à saisir les informations de connexion dans la fenêtre qui s'affiche.
- Saisir le mot de passe défini pour l'utilisateur lors de l'installation de Windows sur le MOVI-C® CONTROLLER (ici : sewsewsew).
- Une fenêtre s'affiche avec une notification de certificat.
- Confirmer la notification du certificat par [yes].
- La connexion au bureau à distance du MOVI-C® CONTROLLER est active et le bureau du système d'exploitation Windows s'affiche sur le MOVI-C® CONTROLLER.