Activation de l'accès au bureau à distance sur le MOVI-C® CONTROLLER
Pour activer l'accès au bureau à distance sur le MOVI-C® CONTROLLER, procéder comme suit.
- D'un clic droit, ouvrir le menu contextuel du symbole Windows dans la barre de tâches et cliquer sur l'entrée de menu [System].
- En utilisant le lien "Remote settings" du côté gauche du menu des paramètres, ouvrir la fenêtre "System Properties".
- Dans la fenêtre "System Properties", dans l'onglet "Remote", activer l'option "Allow remote connections to this computer".
- Fermer la fenêtre en cliquant sur [OK].
- Redémarrer le système.
- L'accès au bureau à distance peut s'effectuer par le biais des paramètres réglés auparavant.