Installation de Windows sur le MOVI-C® CONTROLLER
Tenir compte des remarques suivantes pour l'installation.
- La partie Windows du MOVI-C® CONTROLLER doit se trouver en état de livraison. Si ce n'est pas le cas, SEW-EURODRIVE recommande de charger une image de restauration.
- L'initialisation de la carte mémoire CFast OMW doit être effectuée sans interruption et entièrement. Une interruption de l'alimentation en tension du MOVI-C® CONTROLLER pendant l'initialisation peut détériorer l'image Windows.
- L'installation ne peut pas s'effectuer par le biais du bureau à distance. Les périphériques d'entrée et de sortie externes raccordés (moniteur, clavier, souris) sont requis pour l'installation de Windows sur le MOVI-C® CONTROLLER.
- Lors de l'installation, le clavier est configuré sur "anglais américain" par défaut. Pour éviter les saisies erronées lors de l'installation de Windows, sélectionner la configuration adéquate du clavier.
Pour procéder à l'installation, suivre les étapes suivantes.
- Les périphériques d'entrée et de sortie sont reliés au MOVI-C® CONTROLLER.
- Mettre le MOVI-C® CONTROLLER sous tension.
- Le moniteur relié au MOVI-C® CONTROLLER affiche l'écran de démarrage de l'installation Windows.
- Suivre les instructions d'installation affichées. Après les réglages relatifs à la région et l'acceptation des conditions de licence, il est possible de procéder à des réglages personnalisés du système d'exploitation. Désactiver ici tous les services non requis (recommandé).
- Créer ensuite un utilisateur. Pour les descriptions de ce document, des données utilisateur ont été utilisées à titre d'exemple. Utiliser un mot de passe sécurisé lors de la création d'un utilisateur dans le système.
- Utilisateur : sew
- Mot de passe : sewsewsew
- Remarque concernant le mot de passe : 3 x sew
- Après confirmation de l'enregistrement de l'utilisateur, la configuration Windows est terminée (durée : environ 2 minutes).
- Le système d'exploitation Windows est ensuite prêt à l'emploi et peut être utilisé sur le MOVI-C® CONTROLLER.