Réglage de l'adresse IP fixe sur le PC d'ingénierie

Pour accéder au bureau à distance, un réseau individuel doit être configuré entre le PC d'ingénierie et la partie Windows du MOVI-C® CONTROLLER.

Pour les liaisons réseau via l'interface réseau physique X90 du MOVI-C® CONTROLLER, le sous-réseau 192.168.10.xxx est configuré par défaut. Une adresse IP de ce sous-réseau peut ainsi être attribuée au PC d'ingénierie. La plage d'adresses disponibles pour une adresse IP fixe sur le PC d'ingénierie comprend les adresses IP de 192.168.10.6 à 192.168.10.254.

Pour attribuer l'adresse IP, ouvrir les caractéristiques de la liaison au réseau correspondante du PC d'ingénierie et enregistrer l'adresse IP souhaitée dans les caractéristiques du "protocole Internet version 4 (TCP/Ipv4)".

Pour la mise en service effectuée dans ce document, l'adresse IP 192.168.10.37 est attribuée au PC d'ingénierie (voir copie d'écran).