设定EtherNet/IP™设备和过程数据的参数
按以下步骤操作:
- 设定EtherNet/IP™设备的参数。在“General”(常规)标签卡中根据您的要求调整EtherNet/IP™和网络设置。
- 在“Connections”(连接)标签卡中根据您的要求调整EtherNet/IP™设置。根据具体应用,可能需要其他更改。
- 您可以在“Ethernet/IP I/O Mapping”(EtherNet/IP I/O映射)标签卡中找到过程输入数据和过程输出数据的内存地址。
- 用菜单命令 [创建] > [生成代码] 编译项目,用菜单命令 [在线] > [登录] 进行登录,用菜单命令 [调试] > [启动] 启动应用。经过短暂的初始化阶段后,现场总线和附加用户做好运行准备,并显示一个绿色图标。