Paramétrage des appareils EtherNet/IP™ et des données process

Procéder comme suit.

  1. Paramétrer l'appareil EtherNet/IP™. Pour cela, adapter les paramètres EtherNet/IP™ et de réseau aux exigences dans l'onglet "General" (Général).
  2. Adapter les paramètres EtherNet/IP™ aux exigences dans l'onglet "Connections" (Liaisons). Il est possible que d'autres modifications spécifiques à l'application soient nécessaires.
  3. L'adresse mémoire des données entrées et sorties process figure dans l'onglet "EtherNet/IP I/O map" (Architecture des E/S EtherNet/IP).
  4. Compiler le projet avec [Create] (Créer) > [Generate code] (Générer le code), se connecter avec [Online] (En ligne) > [Log in] (Se connecter) et démarrer l'application avec [Debug] (Débogage) > [Start] (Démarrer). Après une courte phase d'initialisation, le bus de terrain et les participants attachés sont opérationnels et un symbole vert s'affiche.