Test du scanner EtherNet/IP™

Procéder comme suit.

  1. S'assurer que tous les appareils EtherNet/IP™ sont correctement raccordés et mis sous tension.
  2. Compiler le projet et s'assurer de l'absence de défaut actif.
  3. Se connecter. Pour cela, sélectionner [Online] (En ligne) > [Login] (Connexion) ou appuyer sur les touches <ALT> + < F8>.
  4. Démarrer le système de pilotage. Pour cela, sélectionner [Debug] (Débogage) > [Start] (Démarrer) ou appuyer sur la touche <F5>.
  5. Le projet CEI doit maintenant être actif. Si le symbole du scanner EtherNet/IP™ est vert, le réseau est opérationnel.

REMARQUE

Si le symbole du scanner EtherNet/IP™ est un triangle rouge, le contrôleur n'a pas démarré. Il est possible que la licence pour le scanner EtherNet/IP™ manque sur le MOVI-C® CONTROLLER UHX65A-M. Ouvrir le gestionnaire de licences dans MOVISUITE® et vérifier les licences. Après l'activation des licences, redémarrer le MOVI-C® CONTROLLER UHX65A-M par un reset 24 V.