测试EtherNet/IP™扫描仪
按以下步骤操作:
- 确保所有EtherNet/IP™设备均已正确连接(布线)并启动。
- 编译项目并确保没有故障活跃。
- 登录。为此,请选择菜单命令[Online] > [Login](在线) > (登录)或按下 <ALT> + <F8> 按键。
- 启动控制器。为此,从菜单命令中选择[Debug] > [Start](调试) > (启动)或按下 <F5> 按键。
- IEC项目现在应激活。如果EtherNet/IP™扫描仪图标为绿色,则网络已做好运行准备。
提示

按以下步骤操作: