Parametrizar unidades EtherNet/IP™ y datos de proceso

Proceda del siguiente modo:

  1. Parametrice el dispositivo EtherNet/IP™. Para ello, adapte los ajustes de EtherNet/IP™ y red en la pestaña "General" conforme a sus requisitos.
  2. Adapte los ajustes de EtherNet/IP™ en la pestaña "Connections" (Conexiones) conforme a sus requisitos. Es posible que sea necesario efectuar modificaciones adicionales conforme a cada aplicación concreta.
  3. En la pestaña "Ethernet/IP I/O Mapping" (Img E/S EtherNet/IP™) encontrará la dirección de memoria de los datos de entrada y salida de proceso.
  4. Traduzca el proyecto con el comando de menú [Crear] > [Generar código], inicie sesión con el comando de menú [Online] > [Login] (Iniciar sesión) e inicie la aplicación con el comando de menú [Debug] > [Inicio]. El bus de campo y las unidades agregadas quedan listas para el funcionamiento tras una breve fase de inicialización y se muestra un símbolo verde.