Parametrizar unidades EtherNet/IP™ e dados do processo
Proceder da seguinte maneira:
- Parametrizar o dispositivo EtherNet/IP™. Para fazer isso, ajustar as configurações de rede e EtherNet/IP™ na guia "General” (Geral) às suas necessidades.
- Ajustar as configurações EtherNet/IP™ na guia "Connection" (Conexões) às suas necessidades. Alterações adicionais específicas do aplicativo podem ser necessárias.
- Você encontrará o endereço de memória dos dados de entrada e saída do processo na guia "Ethernet/IP I/O Mapping" (Figura de E/S do EtherNet/IP).
- Compilar o projeto com o comando de menu [Criar] > [Gerar código], fazer login com o comando de menu [On-line] > [Fazer login] e iniciar o aplicativo com o comando de menu [Debug] > [Início]. Após uma curta fase de inicialização, o fieldbus e os elementos conectados estão prontos para operação e um símbolo verde é exibido.