Paramétrage des appareils PROFINET IO et des données process

  1. Paramétrer l'appareil PROFINET. Pour cela, adapter les paramètres PROFINET et de réseau aux exigences dans l'onglet "General" (Général).
  2. Avec [Add device] (Attacher appareil), sélectionner l'entrée adaptée dans la liste (p. ex. 5 mots pour un MOVIDRIVE® technology avec MOVIKIT® Velocity drive).
  3. Dans l'arborescence des appareils, une autre entrée a maintenant été créée en dessous de l'appareil PROFINET IO.
  4. L'adresse mémoire des données entrées et sorties process figure dans l'onglet "PNIO modules I/O map" (Architecture des E/S des modules PNIO).