Parametrizar unidades PROFINET IO e dados do processo
- Parametrizar o dispositivo PROFINET. Para fazer isso, ajustar as configurações de rede e PROFINET na guia "General" (Geral) às suas necessidades.

- Utilizar o comando de menu [Add Device] (Conectar unidade) para selecionar a entrada apropriada da lista (por ex., 5 palavras para um MOVIDRIVE® technology com MOVIKIT® Velocity drive).


- Outra entrada foi criada na árvore de unidades abaixo do dispositivo PROFINET IO.

- Você encontrará o endereço de memória dos dados de entrada e saída do processo na guia "PNIO Module I/O Mapping" (Figura de E/S do módulo PNIO).