设定PROFINET IO设备和过程数据的参数

  1. 设定PROFINET设备的参数。在“General”(常规)标签卡中根据您的要求调整PROFINET和网络设置。
  2. 使用[Add Device](添加设备)菜单命令从列表中选择相应的条目(例如5个字用于MOVIDRIVE® technology及MOVIKIT® Velocity drive)。
  3. 在设备树型图中,现在已在PROFINET IO设备下创建了另一个条目。
  4. 您可以在“PNIO Module I/O Mapping”(PNIO模块I/O映射)标签卡中找到过程输入数据和过程输出数据的内存地址。