Parametrizar unidades PROFINET IO y datos de proceso

  1. Parametrice la unidad PROFINET. Para ello, adapte los ajustes de PROFINET y red en la pestaña "General" conforme a sus requisitos.
  2. Con el comando de menú [Add Device] (Adjuntar unidad), seleccione la entrada adecuada de la lista (p. ej. 5 palabras para un MOVIDRIVE® technology con MOVIKIT® Velocity drive).
  3. En el árbol de unidades se ha creado ahora una entrada adicional debajo de la unidad PROFINET IO.
  4. En la pestaña "Img E/S módulos PNIO" encontrará la dirección de memoria de los datos de entrada y salida de proceso.