Test du contrôleur PROFINET IO
Compiler le projet avec [Create] (Créer) > [Generate code] (Générer le code), se connecter avec [Online] (En ligne) > [Log in] (Se connecter) et démarrer l'application avec [Debug] (Débogage) > [Start] (Démarrer). Après une courte phase d'initialisation, le bus de terrain et les participants attachés sont opérationnels et un symbole vert s'affiche.