Configuration du réseau du contrôleur PROFINET IO

  • Adapter les paramètres PROFINET et de réseau aux exigences dans l'onglet "General" (Général).
  • Le réglage par défaut de la tâche de cycle de bus "Use parent's bus cycle settings" (Utiliser les réglages du cycle de bus parent) ne constitue pas toujours la configuration optimale. Pour le fonctionnement du bus de terrain, sélectionner une tâche adaptée dans la configuration des tâches ou créer une nouvelle tâche selon l'exemple suivant.
    • Tâche cyclique avec un intervalle d'appel de 4 ou 10 ms et une priorité moyenne.
  • Lors de l'étude de l'application et de la configuration des tâches, tenir compte du fait que le traitement de la pile du bus de terrain dure environ 300 à 400 µs et bloque l'exécution de la tâche pendant ce laps de temps.
  • D'autres réglages peuvent être nécessaires pour le cas d'application correspondant.