Configuração da rede do controlador PROFINET IO
- Ajustar as configurações de rede e PROFINET na guia "General" (Geral) às suas necessidades.
- O ajuste de fábrica padrão da tarefa de ciclo da rede "Use parents bus cycle settings" nem sempre é a configuração ideal. Selecionar uma tarefa adequada da configuração de tarefas para operação do fieldbus ou criar uma nova tarefa de acordo com o seguinte exemplo:
- tarefa cíclica com intervalo de chamada de 4 ou 10 ms e prioridade média
- Ao planejar a aplicação e a configuração da tarefa, observe que o processamento da pilha de fieldbus leva aproximadamente 300 - 400 µs e a execução da tarefa é bloqueada por este período.
- Configurações adicionais podem ser necessárias para a respectiva aplicação.