配置PROFINET IO控制器网络

  • 在“General”(常规)标签卡中根据您的要求调整PROFINET和网络设置。
  • 总线循环任务的默认设置“Use parents bus cycle settings”(使用父总线循环设置)并不总是最佳配置。从任务配置中选择合适的任务来操作现场总线或根据以下示例创建新任务:
    • 调用间隔为4或10 ms并具有中等优先级的循环任务
  • 规划应用和任务配置时,请注意现场总线堆栈的处理大约需要300 ~ 400 µs,在此期间任务的执行被阻止。
  • 对于各种应用情况,可能需要其他设置。