Vérification du projet CEI
Si la mise à jour ou la création de projet a réussi, aucun défaut n'est affiché dans la fenêtre de notification "SEW IEC project generation" (Génération de projet CEI SEW). Seule une information sur les appareils logiques non créés s'affiche. Actuellement, il n'y a aucun appareil logique pour les composants PROFINET.