Ajout du contrôleur PROFINET IO via configuration MOVISUITE
La procédure suivante décrit la configuration du bus de terrain standard pour MOVISUITE® version 2.20 ou plus récente. Cette procédure de configuration manuelle est réservée aux experts et ne doit être utilisée que comme solution alternative.
- Créer un nouveau projet par scrutation réseau.
- Adapter et scanner les réglages de communication dans MOVISUITE®.

- Double-cliquer dans la demi-sphère supérieure pour ouvrir l'arborescence paramètres.
Informations complémentaires