Conexión de la interfaz de ingeniería estándar X80 (recomendada)
Las interfaces de ingeniería estándar tienen en el estado de entrega los siguientes ajustes de dirección IP:
- Dirección IP: 192.168.10.4
- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Pasarela estándar: 192.168.10.4
- Conecte el MOVI-C® CONTROLLER UHX65A-M con el PC de ingeniería mediante la interfaz de ingeniería estándar X80 con ayuda de un cable de conexión Ethernet RJ45. El gráfico es una representación esquemática de la topología de unidades a modo de ejemplo con el MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A.