Conexión de la red de bus de campo mediante la interfaz de bus de campo X40/X41

Conecte el MOVI-C® CONTROLLER UHX65A-M a la red del bus de campo (p. ej. PROFINET o EtherNet/IP™) mediante la interfaz X40 o X41 con ayuda de un cable de conexión Ethernet RJ45.