Raccordement du réseau bus de terrain via l'interface bus de terrain X40 / X41

Raccorder le MOVI-C® CONTROLLER UHX65A-M au réseau bus de terrain (p. ex. PROFINET ou EtherNet/IP™) via l'interface bus de terrain X40 ou X41 à l'aide d'un câble de liaison Ethernet RJ45.