Raccordement via l'interface d'ingénierie standard X80 (recommandé)
À l'état de livraison, les réglages d'adresses IP des interfaces d'ingénierie standards sont les suivants.
- Adresse IP : 192.168.10.4
- Masque sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 192.168.10.4
- Raccorder le MOVI-C® CONTROLLER UHX65A-M au PC d'ingénierie via l'interface d'ingénierie standard X80 à l'aide d'un câble de liaison Ethernet RJ45. L'illustration représente schématiquement l'architecture d'appareil, avec l'exemple du MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A.