通过标准工程设计接口X80连接(推荐)

在出厂状态下,标准工程设计接口的IP地址设置如下:

  • IP地址:192.168.10.4
  • 子网掩码:255.255.255.0
  • 默认网关:192.168.10.4
  • 通过标准工程设计接口X80,利用以太网连接电缆RJ45连接MOVI-C® CONTROLLER UHX65A-M和工程设计计算机。该图以MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A为例,通过图表形式展示了设备拓扑结构。