Conexão via interface de engenharia padrão X80 (recomendado)

No estado de fornecimento, as interfaces de engenharia padrão têm as seguintes configurações de endereço IP:

  • Endereço IP: 192.168.10.4
  • Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
  • Gateway padrão: 192.168.10.4
  • Conectar o MOVI-C® CONTROLLER UHX65A-M ao PC de engenharia através da interface de engenharia padrão X80 através de um cabo de conexão Ethernet RJ45. O gráfico é uma representação esquemática da topologia da unidade, por ex., com o MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A.