Conexión bus de campo y PC de ingeniería

Para la conexión del PC de ingeniería al controlador se dispone de varias posibilidades:

  • Conexión de la interfaz de ingeniería estándar X80 (recomendada)
  • Conexión de la red de bus de campo (p. ej. EtherNet/IP™) mediante la interfaz de bus de campo X40/X41