PROFINET IO-Controller-Netzwerk nach Geräten scannen

Mit der Funktion "Scan for Devices" im Popup-Menü des PROFINET-Controllers können Sie nach angeschlossenen PROFINET-Devices suchen.

  1. Stellen Sie sicher, dass alle PROFINET IO-Geräte korrekt angeschlossen (verkabelt) und eingeschaltet sind.
  2. Kompilieren Sie das Projekt und stellen Sie sicher, dass keine Fehler aktiv sind.
  3. Melden Sie sich an. Wählen Sie dazu den Menübefehl [Online] > [Einloggen] oder drücken Sie die Tasten <ALT> + < F8>.
  4. Starten Sie die Steuerung. Wählen Sie dazu aus dem Menübefehl [Debug] > [Start] oder drücken Sie die Taste <F5>.
  5. Das IEC-Projekt sollte jetzt aktiv sein. Wenn das PROFINET IO-Controller-Symbol grün ist, ist das Netzwerk betriebsbereit.
  6. HINWEIS

    Wenn das PROFINET IO-Controller-Symbol ein rotes Dreieck anzeigt, ist der Controller nicht angelaufen. Es fehlt möglichweise noch die PROFINET-IO-Controller-Lizenz auf dem MOVI-C® CONTROLLER UHX65A-M. Öffnen sie den Lizenzmanager in MOVISUITE® und prüfen sie die Lizenzen. Starten sie nach der Aktivierung der Lizenzen den MOVI-C® CONTROLLER UHX65A-M mit einem 24-V-Reset neu.
  7. Öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenü des PROFINET IO-Controllers und wählen Sie die Option "Geräte suchen...".
  8. Es öffnet sich ein neues Dialogfenster, das alle angeschlossenen PROFINET-IO-Geräte des Netzwerks auflistet. Bei der Erstinbetriebnahme eines PROFINET IO-Geräts muss im Netzwerk ein eindeutiger und PROFINET-konformer Stationsname sowie eine IP-Adresse vergeben werden.
  9. HINWEIS

    Sollte der Scan trotz korrekter Netzwerkeinstellungen und Verkabelung keine Ergebnisse liefern, fehlt möglichweise noch die PROFINET-IO-Controller-Lizenz auf dem MOVI-C® CONTROLLER UHX65A-M. Öffnen sie den Lizenzmanager in MOVISUITE® und prüfen sie die Lizenzen. Starten sie nach der Aktivierung der Lizenzen den MOVI-C® CONTROLLER UHX65A-M mit einem 24-V-Reset neu.
  10. Wenn das PROFINET IO-Gerät keine IP-Adresse enthält (Standardeinstellung), oder wenn die vom Gerät abgefragte IP-Adresse ungültig ist, kann die IP‑Konfiguration manuell oder automatisch zugewiesen werden.
  11. Wählen Sie das PROFINET IO-Gerät aus und stellen Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Gateway manuell ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Name + IP festlegen]. Achten Sie bei der manuellen Zuweisung darauf, dass die eingegebene IP-Adresse im IP-Adressbereich der PROFINET IO-Controllers liegen muss. Wenn der Versuch, die Konfiguration einzustellen, nicht erfolgreich ist, werden die IP-Adresse und der Name auf die vorherige Konfiguration zurückgesetzt.
  12. Wenn Sie auf die Schaltfläche [Auto-IP] klicken, wird automatisch eine gültige IP‑Adresse innerhalb des IP‑Adressbereichs (Netzwerkeinstellungen des PROFINET IO‑Controllers) und die richtige Subnetzmaske eingestellt.
  13. Nachdem Sie alle Geräte entsprechend konfiguriert haben, übertragen Sie die Geräte in die Projektstruktur. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche [Alle Geräte in Projekt kopieren].
  14. Die PROFINET IO-Geräte sind jetzt im IEC-Projekt verfügbar.
  15. Melden Sie sich wieder ab. Wählen Sie dazu den Menübefehl [Online] > [Ausloggen] oder drücken Sie die Tasten <ALT> + < F8>.