不调试即运行
电机
交付时,变频器设置为根据规范“电机功率ASM P电机”(对应于变频器铭牌上的规范P(ASM))来运行电机。
信号端子
如果是以出厂状态交付MOVITRAC® basic,则有下列预配置的端子功能可用:
数字量输入端/数字量输出端 | |
|---|---|
DI01 | 数字量输入端1,固定设定值 - 旋转方向正出厂设置 |
DI02 | 数字量输入端2,固定设定值 - 旋转方向负出厂设置 |
DI03 | 数字量输入端3,速度固定设定值位0出厂设置 |
DI04 | 数字量输入端4,速度固定设定值位1出厂设置 |
DIO01 | 数字量输入端/输出端,无功能,电压输入端出厂设置 |
DIO02 | 数字量输入端/输出端,无功能,电压输入端出厂设置 |
模拟量输入端 | |
|---|---|
AI1 | 电压或电流模拟量输入端 转速设定值源:0 – 10 V;0 – 1500 min-1 |
现场总线
该功能目前正在准备中。
提示

如果在进行机电现场总线安装之前便将变频器通电,则下述自动调试机制将不再有效。
在这种情况下,必须手动通过工程设计软件MOVISUITE®配置现场总线网关、现场总线耦合模块和软件模块MOVIKIT® Velocity Drive。
变频器的现场总线接口可不经手动调试(通过操作面板或工程设计软件MOVISUITE®)便投入使用。
其前提条件是,在首次为设备供电之前,按以下顺序采取准备措施:
- 在变频器MOVITRAC® basic上进行现场总线网关CFX11A..和现场总线耦合模块CFC11A的机械安装。
- 为变频器和已安装的现场总线网关CFX11A..和现场总线耦合模块CFC11A进行电气安装。
- 首次为现场总线网关CFX11A..接通DC 24 V电源 (通过端子X5:24V/X5:GND)
- 所连接的现场总线耦合模块和变频器通过现场总线网关进行DC 24 V供电。
- 现场总线网关、变频器和现场总线耦合模块分别独立配置。
- 变频器自动加载软件模块MOVIKIT® Velocity Drive。
- 通过软件模块MOVIKIT® Velocity Drive的过程数据配置(参见文档“MOVIKIT® Positioning/Velocity Drive”),现在可通过现场总线控制所有已连接的变频器。
- 进行现场总线主控设备的硬件配置。